Menu Hľadať

N/A 15.9 mm (L) #6 Montáž pomocou vnútorného závitu

Tento podperný stĺpik s bajonetový výstupkom má zosilnené telo a je upevnený pomocou 3,5 mm samoreznej skrutky. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10035528

Starý kód produktu:

TCBS-10-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2035 €
5000 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

203,50 €

1000 x 0,2035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špeciálne funkcie Samorezná skrutka
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás