Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer | Kúpiť |
---|---|---|---|---|
1,0277 € - 2,0352 € | 260 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5591 € - 1,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5338 € - 3,0455 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4643 € - 0,9195 € | 2200 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6637 € - 1,3147 € | 3 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4266 € - 0,8462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
||
0,3499 € - 0,8082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.