Menu Hľadať

Plechová matica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného štvorcového otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má štvorcovú hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10307458

Starý kód produktu:

60SGN01021

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0715 €
5000 + 0,0571 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

71,50 €

1000 x 0,0715 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Štvorcové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás