Menu Hľadať

Skrutky s podložkou a hlavou Torx

Na sklade

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,0839 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M4
6.0 mm
0,0928 € - 0,1589 € 200 Na sklade
T20
M4
20.0 mm
0,1009 € - 0,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M5
16.0 mm
0,1715 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
T30
M6
16.0 mm
0,3332 € - 0,4964 € Požiadajte o dodací termin tu
T40
M8
20.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 6.0 mm PA Prírodná

10338285

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm PA Prírodná

10338322

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,0928 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm PA Prírodná

10338360

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 16.0 mm PA Prírodná

10338445

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm PA Prírodná

10338483

Cenové rozpätie
0,4964 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou