Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt grey and made from stainless steel.
Nový kód produktu:

10504048

Starý kód produktu:

1504957

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 9,4174 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

235,44 €

25 x 9,4174 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 24.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Priemer ramena 24.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hrotu Mosadzný / plastový čap
Typ/prevedenie hlavy Vrúbkovaná hlava
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Grey
Dokončiť Matné
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás