Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Výška hlavy | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2909 € - 7,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,7663 € - 7,7663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,8098 € - 8,8098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,4174 € - 9,4174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,6496 € - 11,6496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,693 € - 12,693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,7101 € - 13,7101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,6889 € - 4,6889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,9662 € - 4,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,5078 € - 5,5078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,5078 € - 5,5078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,8814 € - 6,8814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,0927 € - 7,0927 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,6342 € - 7,6342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,7663 € - 7,7663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,1191 € - 7,1191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,5947 € - 7,5947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,6777 € - 8,6777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,3117 € - 9,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Grey
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,5043 € - 11,5043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.