Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm Oceľ

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Nový kód produktu:

10504079

Starý kód produktu:

1504960

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 5,5078 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

137,70 €

25 x 5,5078 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 24.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Priemer ramena 24.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hrotu Mosadzný / plastový čap
Typ/prevedenie hlavy Vrúbkovaná hlava
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Materiál Oceľ
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás