Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10358955

Starý kód produktu:

187101270409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,9403 €
50 - 99 4,7411 €
100 + 4,3646 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

59,40 €

10 x 5,9403 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Priemer stúpania 0.7 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás