Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10359020

Starý kód produktu:

187101970409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,52 €
50 - 99 6,8189 €
100 + 6,2332 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

85,20 €

10 x 8,52 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Priemer stúpania 0.8 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás