Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10359099

Starý kód produktu:

187102670409

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 15,1716 €
25 - 99 13,4006 €
100 + 12,8289 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

75,86 €

5 x 15,1716 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Priemer stúpania 1.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás