Menu Hľadať

Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10359303

Starý kód produktu:

187104770409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,3985 €
50 - 99 7,53 €
100 + 6,8885 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

93,99 €

10 x 9,3985 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Priemer stúpania 0.8 mm
Typ/prevedenie hlavy Nízkoprofilová hlava
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás