10053928
0160580000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1347 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 5.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.197 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Dĺžka závitu | 22.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.866 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Natural |
Normy | DIN 912 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku