Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 70.0 mm PA

Táto skrutka s vnútornou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Bežne sa používa v zostavách strojov, kde sa uťahuje imbusovým kľúčom. Diely odkazujú na normy NF E 25-125 a DIN 912 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10054031

Starý kód produktu:

0160760000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2691 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

134,55 €

500 x 0,2691 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 6.0 mm
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 70.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Natural
Normy DIN 912
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás