Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 80.0 mm PA

Táto skrutka s vnútornou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Bežne sa používa v zostavách strojov, kde sa uťahuje imbusovým kľúčom. Diely odkazujú na normy NF E 25-125 a DIN 912 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10054208

Starý kód produktu:

0161060000VR

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,6679 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

166,98 €

250 x 0,6679 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 10.0 mm
Priemer hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Veľkosť závitu M12
Dĺžka závitu 80.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Natural
Normy DIN 912
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás