10344750
1440346
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 8,799 € |
125 - 249 | 8,3109 € |
250 + | 7,8228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 5.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
Farba | Svetlohnedá |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku