Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M5 30.0 mm PEEK Svetlohnedá

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10344897

Starý kód produktu:

1440360

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 24,2216 €
50 - 99 22,869 €
100 + 21,5303 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

242,22 €

10 x 24,2216 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 30.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Farba Svetlohnedá
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás