Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M6 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Nový kód produktu:

10344903

Starý kód produktu:

1440361

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 21,0144 €
50 - 99 19,857 €
100 + 18,6856 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

210,14 €

10 x 21,0144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 10.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Farba Svetlohnedá
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás