10220559
183042070409
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 5,4244 € |
50 - 999 | 3,5001 € |
1000 + | 2,6494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 3.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.118 in |
Priemer hlavy | 7.0 mm |
Priemer hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Svetlohnedá |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.