Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Nový kód produktu:

10220627

Starý kód produktu:

183052070409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,9303 €
50 + 5,5639 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

69,30 €

10 x 6,9303 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 4.0 mm
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 20.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Svetlohnedá
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás