10220719
183063570409
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 13,2054 € |
50 + | 11,6018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 5.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.197 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Dĺžka závitu | 35.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.378 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Svetlohnedá |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku