10360064
193100400022
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 0,4392 € |
100 - 499 | 0,4295 € |
500 + | 0,4211 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 2.5 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.098 in |
Priemer hlavy | 5.5 mm |
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Dĺžka závitu | 12.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.472 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Priesvitná |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polykarbonát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku