Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 20.0 mm PC

Valcová skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom vyrobená z priehľadného polykarbonátu (PC) vytvára odolný, estetický spoj s dobrou odolnosťou voči teplotám. Polykarbonát je vynikajúcou voľbou pre aplikácie v odvetviach elektrotechniky, maloobchodu a podpory predaja.
Nový kód produktu:

10360132

Starý kód produktu:

193101300022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 0,7781 €
100 - 499 0,7627 €
500 + 0,746 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

38,91 €

50 x 0,7781 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 3.0 mm
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 20.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Priesvitná
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polykarbonát

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás