Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 12.0 mm PEEK

Skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom vyrobená zo svetlo hnedého PEEK. Tento produkt je ideálny na použitie v náročných aplikáciách, pretože PEEK má vynikajúcu tepelnú a chemickú odolnosť, ako aj vysoký stupeň mechanickej pevnosti a tuhosti. Trieda do UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10360392

Starý kód produktu:

194101070409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,1793 €
50 - 99 3,1096 €
100 + 3,0399 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

31,79 €

10 x 3,1793 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 3.0 mm
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás