Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nový kód produktu:

10375488

Starý kód produktu:

425007000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,4084 €
250 - 999 0,9245 €
1000 + 0,7195 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

70,42 €

50 x 1,4084 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 6.0 mm
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 16.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Natural
Normy DIN 912
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás