10375495
425007500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,3679 € |
250 - 999 | 0,9607 € |
1000 + | 0,7767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 6.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.236 in |
Priemer hlavy | 13.0 mm |
Priemer hlavy | 0.512 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Natural |
Normy | DIN 912 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.