10375594
425012500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 2,7888 € |
250 - 999 | 1,6733 € |
1000 + | 1,4642 € |
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 8.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.315 in |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 10.0 mm |
Výška hlavy | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M10 |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Farba | Natural |
Normy | DIN 912 |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku