Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 30.0 mm PA

Táto skrutka so štandardnou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom je vyrobená z odolného plastu. Štandardný tvar hlavy uľahčuje montáž a demontáž pomocou bežného šesťhranného alebo imbusového kľúča, čo poskytuje jednoduchosť a všestrannosť. Odoláva korózii, prírodná farba, vyrobená z PA.
Nový kód produktu:

10400456

Starý kód produktu:

50M100150S030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2687 €
2500 - 9999 0,2418 €
10000 + 0,2176 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

134,35 €

500 x 0,2687 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 8.0 mm
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 30.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás