Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 60.0 mm PA

Táto skrutka s vnútornou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Bežne sa používa v zostavách strojov, kde sa uťahuje imbusovým kľúčom.
Nový kód produktu:

10400487

Starý kód produktu:

50M100150S060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 8.0 mm
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 60.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás