Menu Hľadať

Spínače - monoblok

Na sklade

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
13,1943 € - 16,4454 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Modrá
20,4648 € - 20,4648 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Zelená
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Biela
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Žltá
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Modrá
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
16,4144 € - 20,4648 € 9 Na sklade
AC
Čierna
4,976 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
4,9834 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Zelená
13,1865 € - 16,4394 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Čierna
4,9834 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
AC
Červená
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Žltá IP 40

10212721

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Žltá
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Červená IP 40

10212806

Cenové rozpätie
16,4454 € - 13,1943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Červená
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Modrá IP 40

10212707

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Modrá
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Červená IP 40

10212783

Cenové rozpätie
20,4648 € - 20,4648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Červená
  • Typ
    IP 40
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Zelená IP 40

10212684

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Zelená
  • Priemer otvoru
    22.4 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Biela IP 40

10212769

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    6.0372 EUR
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Biela
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Žltá IP 40

10212776

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Žltá
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Modrá IP 40

10212752

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Modrá
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Biela IP 40

10212714

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Biela
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Čierna IP 40

10212790

Cenové rozpätie
20,4648 € - 16,4144 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    24.0763 EUR
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Čierna
Monoblok 29.0 mm AC / DC 24 V Červená IP 40

10212691

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Farba
    Červená
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Zelená IP 40

10212738

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,9834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Zelená
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Čierna IP 40

10212813

Cenové rozpätie
16,4394 € - 13,1865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Čierna
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
Monoblok 29.0 mm AC 220 V Červená IP 40

10212745

Cenové rozpätie
5,1316 € - 4,9834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka
    29.0 mm
  • Výška
    37.0 mm
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC
  • Farba
    Červená
  • Priemer otvoru
    22.0 mm