20265892
20265892
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Obsahuje | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
l1 | 9.0 |
Hmotnosť g | 6.0 |
w3 | 6.8 |
Takt s1 | 1.8 |
Takt s2 | 0.9 |
Takt s3 | 0.9 |
A/F | 4.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 7.4 |
Upínacia sila max. kN | 2.2 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.