20265953
20265953
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Obsahuje | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
l1 | 18.0 |
Hmotnosť g | 33.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Takt s1 | 2.9 |
Takt s2 | 1.5 |
Takt s3 | 1.4 |
t1 | 1.0 |
A/F | 8.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 60.0 |
Upínacia sila max. kN | 14.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.