Menu Hľadať

Špirálová svorka s vačkou 12.0 M8x1.25 6.0 Oceľ

Táto špirálová vačková svorka je určená na upínanie dielov pomocou samosvornej svorky. Malá, má silnú upínaciu silu a jednoducho sa inštaluje. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20266004

Starý kód produktu:

20266004

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Obsahuje Without Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
l1 12.0
Hmotnosť g 11.0
w3 8.2
Takt s1 2.2
Takt s2 1.1
Takt s3 1.1
A/F 5.0
Krútiaci moment do max. Nm 18.0
Upínacia sila max. kN 4.7
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás