Menu Hľadať

Špirálová svorka s vačkou 14.0 M10x1.50 7.0 Oceľ

Táto špirálová vačková svorka bez upínacej dosky je určená na upínanie dielov pomocou samosvornej svorky. Malá, má silnú upínaciu silu a jednoducho sa inštaluje. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20266264

Starý kód produktu:

20266264

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Obsahuje Without Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
l1 15.0
Hmotnosť g 19.0
w3 9.5
Takt s1 2.5
Takt s2 1.3
Takt s3 1.2
A/F 6.0
Krútiaci moment do max. Nm 35.0
Upínacia sila max. kN 7.9
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás