Menu Hľadať

Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Čierna

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 12mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Nový kód produktu:

10561287

Starý kód produktu:

SGX-16F

36 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 48,2758 €
5 - 9 45,8587 €
10 - 19 43,4417 €
20 + 41,0378 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

48,28 €

1 x 48,2758 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 16.0 mm
ID 12.6 mm
WT 1.7 mm
RL 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Na použitie s -4 Hydraulic Hose
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás