Menu Hľadať

Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

Tento produkt Spiralguard HD chráni hadice pred oderom a rozdrvením. Je vyrezaný z extrudovanej hadice s vysokou pamäťou materiálu. Umožňuje maximálne pokrytie hydraulickej hadice. Je odolnejší ako Spiralguard Flex vďaka hrubšej hrúbke steny, ktorá poskytuje robustnejšiu ochranu.
Nový kód produktu:

10561294

Starý kód produktu:

SGX-16HD

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 59,1462 €
5 - 9 57,9575 €
10 - 19 56,1876 €
20 + 53,229 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

59,15 €

1 x 59,1462 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
B 16.0 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Na použitie s Pre hydraulické hadice -4
Commodity Code 3926909790

Produkt SGX-16HD nahrádza:

Spiralguard 13.0 mm 1.9 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10024737
Starý kód produktu: SGX-16

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás