Menu Hľadať

Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm Polyetylén HD Čierna

Tento produkt Spiralguard HD chráni hadice pred oderom a rozdrvením. Je vyrezaný z extrudovanej hadice s vysokou pamäťou materiálu. Umožňuje maximálne pokrytie hydraulickej hadice. Je odolnejší ako Spiralguard Flex vďaka hrubšej hrúbke steny, ktorá poskytuje robustnejšiu ochranu.
Nový kód produktu:

10561409

Starý kód produktu:

SGX-32HD

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 108,9939 €
5 - 9 106,8277 €
10 - 19 103,5521 €
20 + 98,0971 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

108,99 €

1 x 108,9939 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
B 32.0 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Na použitie s Pre hydraulické hadice -10
Commodity Code 3926909790

Produkt SGX-32HD nahrádza:

Spiralguard 27.0 mm 3.1 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10170595
Starý kód produktu: SGX-32

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás