Menu Hľadať

Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

Tento produkt Spiralguard HD chráni hadice pred oderom a rozdrvením. Je vyrezaný z extrudovanej hadice s vysokou pamäťou materiálu. Umožňuje maximálne pokrytie hydraulickej hadice. Je odolnejší ako Spiralguard Flex vďaka hrubšej hrúbke steny, ktorá poskytuje robustnejšiu ochranu.
Nový kód produktu:

10561454

Starý kód produktu:

SGX-50HD

115 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 236,6114 €
5 - 9 231,8829 €
10 + 224,7768 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

236,61 €

1 x 236,6114 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
B 50.0 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Na použitie s Pre hydraulické hadice -20
Commodity Code 3926909790

Produkt SGX-50HD nahrádza:

Spiralguard 44.0 mm 3.9 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10024799
Starý kód produktu: SGX-50

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás