Menu Hľadať

Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm Polyetylén HD Čierna

Tento produkt Spiralguard HD chráni hadice pred oderom a rozdrvením. Je vyrezaný z extrudovanej hadice s vysokou pamäťou materiálu. Umožňuje maximálne pokrytie hydraulickej hadice. Je odolnejší ako Spiralguard Flex vďaka hrubšej hrúbke steny, ktorá poskytuje robustnejšiu ochranu.
Nový kód produktu:

10561560

Starý kód produktu:

SGX-90HD

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 492,9426 €
5 + 483,0893 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

492,94 €

1 x 492,9426 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 90.0 mm
ID 90.0 mm
WT 6.5 mm
RL 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Produkt SGX-90HD nahrádza:

Spiralguard 80.0 mm 80.0 mm 5.9 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10024812
Starý kód produktu: SGX-90

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás