Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Spiralguard is suitable for the protection of most types of hydraulic, pneumatic and industrial hose assemblies across a wide range of industries. It has excellent recovery memory to maximise the hose coverage and exceptional anti-crushing performance. It maintains a high abrasion resistance, it's been proven in arduous conditions and has a good resistance to UV rays. Spiralguard is suitable for wrapping single hoses or multiple hose bundles and comes conveniently packed in cartons for easy storage.

Skupina SR: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B C Farba Dĺžka kotúča Materiál Kúpiť
72,8035 € - 80,8869 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyetylén HD
224,7768 € - 236,6114 € 97 Na sklade
50.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyetylén HD
  • z/zo 3
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561379

Cenové rozpätie
80,8869 € - 72,8035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561454

Cenové rozpätie
236,6114 € - 224,7768 €

Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • B
    50.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -20