Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | D | Typ/prevedenie zátky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1138 € - 0,2257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Bez uška
|
||
0,11 € - 0,2312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
S uškom
|
||
0,1049 € - 0,2078 € | 3500 Na sklade |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Bez uška
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku