Menu Hľadať

Spojená zátka Banjo 12.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Natural LDPE Banjo Union Plug With Tab securely protects banjo unions from damage and contaminants.
Nový kód produktu:

10069158

Starý kód produktu:

10196

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2312 €
5000 + 0,11 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

115,60 €

500 x 0,2312 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
h 4.5 mm
ID 12.0 mm
L 20.0 mm
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ/prevedenie zátky S uškom
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás