Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Žltá

2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10312797

Starý kód produktu:

EFA04-64-001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,4542 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

245,42 €

100 x 2,4542 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Polyamid 6
Množstvo v balení 100
Počet drážok 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás