Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 20.6 mm (L) 6 Prírodná

Optical Fibre expandable bracket. Holds up to six 3mm fibre cables. Side brackets connect with each other to provide for additional cables. Two cables fit into each slot.
Nový kód produktu:

10315972

Starý kód produktu:

OFEB-3-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3541 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

354,10 €

1000 x 0,3541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 6
Množstvo v balení 1000
Počet drážok 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás