Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 12.7 mm (L) 2 Prírodná

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Nový kód produktu:

10315989

Starý kód produktu:

OFHB2-4A1-RT-19

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,608 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

608,00 €

1000 x 0,608 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 2
Množstvo v balení 1000
Počet drážok 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás