Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 22.0 mm (L) 4 Prírodná

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 3mm cables.
Nový kód produktu:

10315996

Starý kód produktu:

OFHB3-4-19A-RT

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2886 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

288,60 €

1000 x 0,2886 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 4
Množstvo v balení 1000
Počet drážok 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás