Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12

Pojme dvanásť 2,7 mm spojok alebo štyri 4,2 mm spojky. Upevňuje sa buď priloženou lepiacou podložkou, alebo skrutkou č. 4 alebo nitom. Stohovateľné. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10412473

Starý kód produktu:

OFSH-4-1-01LA

7625 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,761 €
250 + 2,2171 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

138,05 €

50 x 2,761 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Skrutkovacie, samolepiace
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 12
Množstvo v balení 50
Počet drážok 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás