Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Nový kód produktu:

10111819

Starý kód produktu:

OFSH-T-6-01BLK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2999 0,1336 €
3000 + 0,1108 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

13,36 €

100 x 0,1336 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 6
Množstvo v balení 100
Počet drážok 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás