Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with 25% glass filled material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10111802

Starý kód produktu:

OFSH-T-6-GFBLK

16700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1492 €
500 + 0,1285 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,92 €

100 x 0,1492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Počet polôh 6
Množstvo v balení 100
Počet drážok 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás