Menu Hľadať

Príchytka na optické vlákna Čierna 73.0 mm (L) 24

Pojme až 24 komponentov/chráničov zvarov. Flexibilné krídelká uchopia komponenty až do priemeru 1,6 mm. Nízky profil pre úsporu miesta. Každá drážka pojme až dva komponenty. Možnosť montáže skrutkou č. 4 alebo M3.
Nový kód produktu:

10111840

Starý kód produktu:

OFSH2-24-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 0,8854 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

44,27 €

50 x 0,8854 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Bez lepenia
Plný materiál Polyamid 6.6
Počet polôh 24
Množstvo v balení 50
Počet drážok 24
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás