HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Spojovacie matice

Na sklade

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Skupina SR: SR1585

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,3708 € - 0,7789 € 1900 Na sklade
M6
0,541 € - 1,0571 € 3600 Na sklade
M8
0,3402 € - 0,732 € 2516 Na sklade
M6
0,4086 € - 0,7965 € 100 Na sklade
M6
Spojovacie matice M6 17.0 mm 15.0 mm Oceľ

10378755

Cenové rozpätie
0,7789 € - 0,3708 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Commodity Code
    7318169290
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Spojovacie matice M8 17.0 mm 17.0 mm Oceľ

10378779

Cenové rozpätie
1,0571 € - 0,541 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Commodity Code
    7318169290
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Spojovacie matice M6 17.0 mm 12.0 mm Oceľ

10378748

Cenové rozpätie
0,732 € - 0,3402 €

Úroveň zásob
2516 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Commodity Code
    7318169290
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Spojovacie matice M6 17.0 mm 17.0 mm Oceľ

10378762

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Commodity Code
    7318169290
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request